Borne de paso - UK 2,5 N BN - 0719252

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 5,2 mm, color: marrón, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pie universal utilizable sobre carriles simétricos NS 35... y NS 32...
  • La serie de bornes universales de tornillo UK posee características típicas determinantes para la utilización próxima a la práctica
  • Distrib. de potenciales opcional con puentes fijos en el centro del borne o mediante puentes de inserción en el receptáculo de conexión
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0719252
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918951757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,640 g
Número de tarifa arancelaria 85369010