Borne de paso - UK 3 N BK - 0719168

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 5,2 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0719168
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918591519
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,060 g
Número de tarifa arancelaria 85369010