Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 5,2 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Precio cliente:
Total : 0.0
"$pageName" en
"$pageName" en