Borne pasamuros - HDFKV 16-VP BU - 0717856

La figura muestra la variante gris

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por espárrago, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, anchura: 12,1 mm, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0717856
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356155694
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,730 g
Número de tarifa arancelaria 85369010