Carcasa - HDFKV 16-VP SLS - 0717791

La figura muestra una variante de 7 polos

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 0,5 mm² - 25 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, color: gris

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
  • La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
  • Estanqueidad fiable incluso con masas de relleno de poca viscosidad
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0717791
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356147132
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,510 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios