Inserto de hembras - HCC 4-F BK - 0716200

Inserto de hembras, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 25 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 92 mm, altura: 18 mm, color: negro, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0716200
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356155700
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,230 g
Número de tarifa arancelaria 85366990