Borne pasamuros - HDFKV 25-VP/Z - 0714150

Borne pasamuros, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por espárrago, Número de polos: 1, Corriente de carga: 125 A, Sección: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, Anchura: 15,1 mm, Color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0714150
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 639 (CC-2009)
EAN 4046356180245
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,250 g
Número de tarifa arancelaria 85369010