Borne de conexión por espárrago - OTTA 6 PH2 - 0713119

La ilustración muestra el borne OTTA 6

Borne de conexión por espárrago, tipo de conexión: Conexión por espárrago, número de conexiones: 2, anchura: 11 mm, color: gris, clase de montaje: NS 32,  NS 35/7,5,  NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0713119
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356013321
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010