Empalmador de conectores - HV-M10-HR - 0713054

La ilustración muestra artículos parecidos

Empalmador de conectores, Tipo de conexión: Conexión por espárrago, Número de conexiones: 1, Número de polos: 1, Anchura: 32,6 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0713054
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 257 (CL-2007)
EAN 4017918980818
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,280 g
Número de tarifa arancelaria 85369010