Empalmador de conectores - HV-M 8-HR - 0713041

La ilustración muestra artículos parecidos

Empalmador de conectores, tensión nominal: 1250 V, corriente nominal: 232 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, número de conexiones: 1, número de polos: 1, anchura: 24,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/15

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0713041
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 257 (CL-2007)
EAN 4017918980832
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,510 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios