Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 8A - 0712291

La figura muestra la variante TCP 2A

Interruptor térmico enchufable sobre borne para fusible de conexión por tornillo UK 6-FSI/C y borne de resorte para fusible ST 4-FSI/C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Como borne de base se utiliza una variante con conexión por tornillo o por resorte
  • El interruptor de protección reconectable térmico está disponible en nuevos niveles de corriente nominal, de 0,1 a 10 A
  • Construcción pequeña compacta
  • La función de conmutación integrada facilita la reconexión inmediata y, de esta forma, garantiza la disponibilidad de la instalación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0712291
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (C-6-2015)
EAN 4017918848408
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,630 g
Número de tarifa arancelaria 85362010