Borne para detectores/actuadores - DIKD 1,5-TG DIO O/L-R 12K O-M - 0711988

La figura muestra una variante del artículo

Borne para detectores/actuadores, con diodo integrado, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección:  0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0711988
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918955113
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,700 g
Número de tarifa arancelaria 85369010