Empalmador de conectores - HV-M10 - 0711797

Empalmador de conectores, tensión nominal: 1250 V, corriente nominal: 309 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, número de conexiones: 1, anchura: 32,6 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0711797
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 257 (CL-2007)
EAN 4017918965976
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,960 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar