Borne de carril para fusible - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, corriente nominal: 6,3 A, tensión nominal: 400 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/6,3 x 32, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro
"$pageName" en