Borne interrumpible por cuchilla - UKK 5-MTK-P/P BU - 0711593
Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longitud: 80 mm, anchura: 6,1 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
"$pageName" en