Borne de carril para fusible - UKK 5-HESILED 60 (5X20) - 0711580

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 400 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0711580
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918854577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,400 g
Número de tarifa arancelaria 85369095