Borne pasamuros - HDFK 25-VP/Z GNYE - 0711221

Ninguna imagen disponible

Borne pasamuros, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por terminal, Número de polos: 1, Corriente de carga: 125 A, Sección: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, Anchura: 15,1 mm, Color: amarillo-verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0711221
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918313166
Número de tarifa arancelaria 85369010