Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.

Carcasa pasamuros, color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 6, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-GF, paso: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0710413
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918226190
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios