Borne pasamuros - HDFK 50I - 0709932

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 150 A, sección: 16 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, color: gris

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Pieza interior, sin barra colectora

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
  • La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0709932
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918254155
Número de tarifa arancelaria 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios