Borne pasamuros - HDFKV 16-VP - 0709783

Borne pasamuros, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por espárrago, Número de polos: 1, Corriente de carga: 101 A, Sección: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, Anchura: 12,1 mm, Color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0709783
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 639 (CC-2009)
EAN 4017918153472
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010