Borne pasamuros - HDFKV 95-DP-F - 0709686

La figura muestra la variante HDFKV 95

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de polos: 1, corriente de carga: 232 A, sección: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, anchura: 25 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0709686
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918117108
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 267,420 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar