Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
La figura muestra la variante HDFKV 95
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de polos: 1, corriente de carga: 232 A, sección: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, anchura: 25 mm, color: gris
Precio cliente:
Total : 0.0
La plataforma para una automatización ilimitada.
"$pageName" en
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
"$pageName" en