Borne pasamuros - HDFKV 25-TWIN-DP - 0709631

La figura muestra la variante HDFKV 25-TWIN

Borne pasamuros, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, Número de polos: 1, Corriente de carga: 125 A, Sección: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Anchura: 15,1 mm, Color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0709631
Unidad de embalaje 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918117078
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,660 g
Número de tarifa arancelaria 85369010