Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK - 0709518

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0709518
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918226961