Borne pasamuros para fusible - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

Borne pasamuros, número de polos: 1, anchura: 12,2 mm, color: negro

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Borne PE con función de puesta a tierra conforme a IEC 60947-7-2
  • Aislamiento con protección contra el contacto accidental
  • Conexión por tornillo universal con bloqueo por tornillo
  • Los bornes pasamuros encajan automáticamente en el corte de la pared.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0709301
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 639 (C-1-2013)
EAN 4017918005023
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010