Borne pasamuros - HDFKV 50-VP GNYE - 0708797

La figura muestra la variante HDFKV 50-VP en color gris

Borne pasamuros, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, Número de polos: 1, Corriente de carga: 150 A, Sección: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Anchura: 18,8 mm, Color: amarillo-verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0708797
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918004767
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,040 g
Número de tarifa arancelaria 85369010