Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU - 0708784
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,3 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en