Borne pasamuros para fusible - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

La figura muestra la variante DFK 4-SI (5X20) BK

Borne pasamuros, número de polos: 1, anchura: 12,2 mm, color: negro

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Borne PE con función de puesta a tierra conforme a IEC 60947-7-2
  • Aislamiento con protección contra el contacto accidental
  • Los bornes pasamuros encajan automáticamente en el corte de la pared.
  • Conexión por tornillo universal con bloqueo por tornillo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0708344
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 639 (C-1-2013)
EAN 4017918004613
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,480 g
Número de tarifa arancelaria 85369010