Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/16-G WW(1X1) - 0708247

La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.

Carcasa pasamuros, color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 16, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5 mm, longitud del pin [P]: 9,3 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0708247
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918004569
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,330 g
Número de tarifa arancelaria 85366930