Carcasa pasamuros - DFK-MSTB 2,5/12-G WW(1X1) - 0708205

La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 12, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,3 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Orientación de la cara enchufable: Estándar, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0708205
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918004521
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366930