Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/10-G WW(1X1) - 0708182

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 10, Paso: 5 mm, Técnica de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0708182
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918004507