Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 5-G WW(1X1) - 0708140

La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0708140
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918004460
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,200 g