La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, longitud del pin [P]: 9,3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin
"$pageName" en