Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 WW(1X1) - 0707992

La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0707992
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918004385
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,070 g
Número de tarifa arancelaria 85366930