Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 WW(1X1) - 0707950
La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.
Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 10, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo, longitud del pin [P]: 9,3 mm
"$pageName" en