Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 7-G-5,08 WW(1X1) - 0707934

La ilustración muestra la variante con conexiones enchufables planas/soldadas.

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0707934
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918004323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,790 g