Carcasa pasamuros - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 WW(1X1) - 0707918

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0707918
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918004309
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios