Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 6 mm² - 35 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 15,1 mm, color: verde-amarillo
"$pageName" en