Carcasa pasamuros - DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 WW(1X1) - 0707727

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 8, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, longitud del pin [P]: 9,3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0707727
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918004170
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios