Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/15-G-5,08 - 0707361

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0707361
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 352 (C-1-2013)
EAN 4017918004132
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,410 g
Número de tarifa arancelaria 85366930