Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 40/DC32V - 0700040

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 40 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: naranja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Como borne de base se utiliza una variante con conexión por tornillo o por resorte
  • Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos mediante imagen de conectores idéntica
  • Fácil identificación del valor de corriente nominal mediante marcado de color

Datos mercantiles

Clave de pedido 0700040
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 400 (C-4-2019)
EAN 4046356079891
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,160 g
Número de tarifa arancelaria 85362010