Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 30/DC32V - 0700030

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 30 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: verde claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Como borne de base se utiliza una variante con conexión por tornillo o por resorte
  • Construc. compacta con niv. finos corriente nom.
  • Como borne de base se utiliza una variante con conexión por tornillo o por resorte
  • Gracias a la función de reconexión, en caso de fallo se suprime la búsqueda del fusible de repuesto adecuado, lo cual requiere mucho tiempo
  • Si se adapta en todos los portafusibles concebidos para insertos de fusible plano según ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • El fusible automático térmico enchufable combina el mecanismo de protección de un fusible plano para automóviles con las ventajas de un autómata
  • El campo de aplicación es la protección de circuitos integrados en todos los sistemas de batería y sistemas de a bordo con tensión continua de hasta 32 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 0700030
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 400 (C-4-2019)
EAN 4046356079884
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,100 g
Número de tarifa arancelaria 85362010