Soporte para cuadros de conexiones - W 80-T/AL-NS 35 - 0614195

Soporte para cuadros de conexiones, longitud: 48 mm, anchura: 13 mm, altura: 163 mm, color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0614195
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 350 (CL-2005)
EAN 4017918003371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,740 g
Número de tarifa arancelaria 85389099