Borne de paso - SSK 116 KER-EX - 0503057

Borne de paso, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, ancho: 10,4 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sobre carril simétrico G NS S32
  • Construcción compacta
  • Distribución de potencial sencilla por puenteo de cadenas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0503057
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 513 (C-1-2017)
EAN 4017918002541
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,780 g
Número de tarifa arancelaria 85369010