Borne para componentes - SLKK 5-LA230 - 0461047

Borne para componentes, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 34 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 66,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 500 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ventajoso en sistemas de mando con regulación externa, válvulas magnéticas e interruptores de fin de carrera.
  • Mediante el puente FBI 10-6 pueden conectarse en el piso superior los conductores de retorno de los receptores exteriores y las indicaciones luminosas, a una barra colectora conjunta.
  • Con dos pisos de paso desplazados lateralmente y conexión a tierra con conexión al carril simétrico como barra colectora PE
  • De esta manera se cablean líneas de tres conductores, sistemáticamente y con ahorro de espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 0461047
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 450 (C-1-2017)
EAN 4017918002411
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,620 g
Número de tarifa arancelaria 85369010