Borne de tierra para carril - USLKG 35-IB - 0444035
Borne de tierra para carril, Con tornillos hexagonales interiores, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, anchura: 15,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
"$pageName" en