Borne de tierra para distribución - UISLKG 16 - 0443052

Borne de tierra para distribución, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 3, anchura: 12 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los bornes de tierra estándar USLKG 1,5 N hasta USLKG 16 N pueden utilizarse en combinación con la barra colectora del neutro

Datos mercantiles

Clave de pedido 0443052
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 506 (C-1-2017)
EAN 4017918002299
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,010 g
Número de tarifa arancelaria 85369010