Borne de tierra para carril - USLKG 16 N-1 - 0443036

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, anchura: 12,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0443036
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 427 (C-1-2017)
EAN 4017918002275
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010