Borne de tierra para carril - USLKG 2,5 N - 0441119

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0441119
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 424 (C-1-2017)
EAN 4017918002183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,040 g
Número de tarifa arancelaria 85369010