Borne de conexión - AKG 16 GY - 0423043

Borne de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente de carga: 76 A, sección: 1,5 mm² - 16 mm², anchura: 9,8 mm, color: gris

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0423043
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 555 (C-3-2019)
EAN 4017918002022
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,640 g
Número de tarifa arancelaria 85369010